Fästplatta för kabelanslutningsutrymme

Art. nr.: SV 9683200

För uppbyggnad av kabelanslutningssystem med Maxi-PLS samlingsskenor.

Art. nr.:
SV 9683200
Produktbeskrivning
För montage av Maxi-PLS samlingskenor inkl. topphållare i kabelanslutningsområdet.
Material
Stålplåt, 1,5 mm
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension
Höjd: 375 mm
Djup: 543 mm
Passar för
Djup: = 600 mm
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
5,36 kg
Bruttovikt
5,883 kg
Tullvarukod
39269097
EAN
4028177936249
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
SV Retaining plate, for Maxi-PLS busbar, WD: 375x543 mm, for VX (D: 600 mm)
Godkännanden
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Dokumentation
Manual