Delmontageplåt för sidogavelmoduler för funktionsutrymme

Art. nr.: SV 9683646

Med och utan genomföring, för direkt fastsättning på sidogaveln för apparatutrymmet.

Art. nr.:
SV 9683646
Utförande
sluten
Produktbeskrivning
För direkt montage på apparatutrymmets sidogavel för inre indelning. Universell inre utbyggnad med effektbrytare och styrutrustning. Skapar ytterligare montageplan. I kombination med avskärmningen för apparatutrymmet och sidogavel kan en inre uppdelning enligt form 1 till 4 göras.
Material
Stålplåt, 2 mm
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fästvinkel och fastsättningsmaterial.
För apparatutrymmeshöjd
600 mm
Dimension
Bredd: 302 mm
Höjd: 593 mm
Passar för
Bredd: = 400 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
4,58 kg
Bruttovikt
5,28 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
20,1 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177935228
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
SV Partial mounting plate, WH: 302x593 mm, solid, for VX (W: 400 mm)
Dokumentation
Manual