Avskärmning för apparatutrymme för VX

Art. nr.: SV 9683406

För horisontell avskärmning i apparatutrymmen.

Art. nr.:
SV 9683406
Utförande
Med ventilationsöppning
Produktbeskrivning
För horisontell avskärmning i apparatutrymmen. Bildar i kombination med sidoväggarna en formindelning enligt form 1 till 4. Fastsättning sker mot funktionsutrymmets sidogavel eller mot skåpprofilen. De integrerade håltagningarna med förpräglade stansningar som kan tryckas ut är avsedda för vertikal genomföring av styrledningar eller kabelkanaler samt genomföring av fördelarsamlingsskenor eller förbindningssatser.
Material
Stålplåt, 1,5 mm
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Montagekrav
För montage av funktionsutrymmen som inre avgränsningar måste sidogavelmoduler för funktionsutrymmen användas.
Dimension
Bredd: 911 mm
Djup: 580 mm
Passar för
Bredd: = 1.000 mm
Djup: = 600 mm
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
8,42 kg
Bruttovikt
9,56 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
35,9 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177936461
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
SV Compartment divider, WD: 911x580 mm, for VX (WD: 1000x600 mm)
Dokumentation
Manual