Avskärmning för apparatutrymme för VX

Art. nr.: SV 9683448

För horisontell avskärmning i apparatutrymmen.

Art. nr.:
SV 9683448
Utförande
Med ventilationsöppning
Produktbeskrivning
För horisontell avskärmning i apparatutrymmen. Bildar i kombination med sidoväggarna en formindelning enligt form 1 till 4. Fastsättning sker mot funktionsutrymmets sidogavel eller mot skåpprofilen. De integrerade håltagningarna med förpräglade stansningar som kan tryckas ut är avsedda för vertikal genomföring av styrledningar eller kabelkanaler samt genomföring av fördelarsamlingsskenor eller förbindningssatser.
Material
Stålplåt, 1,5 mm
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Montagekrav
För montage av funktionsutrymmen som inre avgränsningar måste sidogavelmoduler för funktionsutrymmen användas.
Dimension
Bredd: 311 mm
Djup: 780 mm
Passar för
Bredd: = 400 mm
Djup: = 800 mm
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
4 kg
Bruttovikt
4,9 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
18,1 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177936409
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
SV Compartment divider, WD: 311x780 mm, for VX (WD: 400x800 mm)
Godkännanden
Lloyds Register of Shipping
Förklaringar
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual