För horisontell avskärmning i apparatutrymmen.
- Art. nr.:
- SV 9683468
- Utförande
- Med ventilationsöppning
- Produktbeskrivning
- För horisontell avskärmning i apparatutrymmen. Bildar i kombination med sidoväggarna en formindelning enligt form 1 till 4. Fastsättning sker mot funktionsutrymmets sidogavel eller mot skåpprofilen. De integrerade håltagningarna med förpräglade stansningar som kan tryckas ut är avsedda för vertikal genomföring av styrledningar eller kabelkanaler samt genomföring av fördelarsamlingsskenor eller förbindningssatser.
- Material
- Stålplåt, 1,5 mm
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Montagekrav
- För montage av funktionsutrymmen som inre avgränsningar måste sidogavelmoduler för funktionsutrymmen användas.
- Dimension
- Bredd: 511 mm
Djup: 780 mm - Passar för
- Bredd: = 600 mm
Djup: = 800 mm - Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 6,2 kg
- Bruttovikt
- 7,06 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 25,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177936379
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
- SV Compartment divider, WD: 511x780 mm, for VX (WD: 600x800 mm)
- Godkännanden
- Lloyds Register
- Dokumentation
- Manual