Bärram för norminsatsmoduler

Art. nr.: SV 9683763

Insatser för normapparater (t.ex. automatsäkringar).

Art. nr.:
SV 9683763
Produktbeskrivning
Insatser för normapparater (t.ex. automatsäkringar). Profilskenorna monteras med två montagevinklar på funktionsutrymmets sidogavel. Täckkåpan monteras med räfflade skruvar på bärramen. I kombination med avskärmningen för apparatutrymmet, delmontageplåten och sidogavelmodulerna kan en inre uppdelning enligt form 2, 3 eller 4 åstadkommas.
Material
Bärram: Stålplåt, förzinkad, 1,5 mm
Övertäckning: Stålplåt, lackerad, 1,5 mm
Leveransens omfattning
Profilskenor
2 montagevinklar
1 täckkåpa med håltagning
Inkl. fastsättningsmaterial
För apparatutrymmeshöjd
300 mm
Passar för
Bredd: = 600 mm
Antal delningsenheter 17,5 mm
2 x 24
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
3 kg
Bruttovikt
3,14 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
12 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
39269097
EAN
4028177937321
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
SV Support frame, for DIN rail-mounted devices, 2 x 24 pitch units, WH: 500x295 mm, for VX (W: 600 mm)
Dokumentation
Manual