Plastfläns för avskärmning för apparatutrymme

Art. nr.: SV 9683504

För skydd av avskärmningar i apparatutrymme med genomföring.

Art. nr.:
SV 9683504
Produktbeskrivning
För skydd av avskärmningar i apparatutrymme med genomföring.
Material
ABS
Färg
Liknar RAL 9005
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension
Bredd: 250 mm
Höjd: 251 mm
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
0,58 kg
Bruttovikt
0,608 kg
Tullvarukod
39269097
EAN
4028177937734
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
SV plastic gland plate functional space divider (width 400 mm)
Dokumentation
Manual