För skydd av avskärmningar i apparatutrymme med genomföring.
Plastfläns för avskärmning för apparatutrymme
Art. nr.: SV 9683508
- Art. nr.:
- SV 9683508
- Produktbeskrivning
- För skydd av avskärmningar i apparatutrymme med genomföring.
- Material
- ABS
- Färg
- Liknar RAL 9005
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Dimension
- Bredd: 650 mm
Höjd: 251 mm - Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 1,4 kg
- Bruttovikt
- 1,5 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177937710
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
- SV plastic gland plate functional space divider (width 800 mm)
- Förklaringar
- Konformitetsförklaring UK
- Dokumentation
- Manual