Effektbrytarbärskena

Art. nr.: SV 9683308

För montage av öppna effektbrytare (ACB) i funktionsutrymmen.

Art. nr.:
SV 9683308
Produktbeskrivning
För montage av lufteffektbrytare (ACB) i funktionsutrymmen.
Material
Stålplåt, 2,5 mm
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Längd
696 mm
Dimension
Längd: 696 mm
Passar för
Bredd: = 800 mm
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
3,7 kg
Bruttovikt
3,9 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
15,2 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177937499
ETIM 9
EC002936
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
SV air circuit-breaker support rail for VX (width 800 mm)
Dokumentation
Manual