För montage av öppna effektbrytare (ACB) i funktionsutrymmen.
- Art. nr.:
- SV 9683310
- Produktbeskrivning
- För montage av lufteffektbrytare (ACB) i funktionsutrymmen.
- Material
- Stålplåt, 2,5 mm
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Längd
- 896 mm
- Dimension
- Längd: 896 mm
- Passar för
- Bredd: = 1.000 mm
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 4,702 kg
- Bruttovikt
- 4,92 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 18,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177937536
- ETIM 9
- EC002936
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
- SV air circuit-breaker support rail for VX (width 1000 mm)
- Förklaringar
- Konformitetsförklaring UK
- Dokumentation
- Manual