För fastsättning av profilskena för effektbrytare.
- Art. nr.:
- SV 9683326
- Produktbeskrivning
- För fastsättning av profilskena för effektbrytare mot skåpprofilen eller mot funktionsutrymmets sidogavel.
- Material
- Stålplåt, 2,5 mm
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Passar för
- Djup: = 600 mm
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 3,4 kg
- Bruttovikt
- 3,646 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 14 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73182900
- EAN
- 4028177937512
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
- SV air circuit mounting bracket for VX (depth 600 mm)
- Förklaringar
- Konformitetsförklaring UK
- Dokumentation
- Manual