För underindelning av samlingsskeneutrymme och NH-frånskiljarlistutrymme (apparatutrymme).
- Art. nr.:
- SV 9674348
- Produktbeskrivning
- Skiljeplåt för underindelning av samlingsskeneutrymme och NH-frånskiljarlistutrymme (apparatutrymme).
- Material
- Stålplåt, 1,5 mm, förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Inbyggnadsläge
- uppe
- nedtill
- Passar för tillverkare (typ)
- ABB
SlimLine - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,899 kg
- Bruttovikt
- 1,9 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177617728
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
- SV Skiljeplåt, för frånskiljarlist, (ABB SlimeLine)