Samlingsskenehållare för frånskiljarlistens fördelarsamlingsskenesystem.
- Art. nr.:
- SV 9674410
- Produktbeskrivning
- Samlingsskenehållare för frånskiljarlistens fördelarsamlingsskenesystem.
- Material
- Duroplastisk polyester
- Leveransens omfattning
- Inkl. fästvinklar och skruvar
- Passar för samlingsskenor
- Flatkopparskenor
- Passar för samlingsskenor
- Bredd: 100
Höjd: 10 mm - Poltal
- 3-polig
- 4-polig
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,259 kg
- Bruttovikt
- 1,313 kg
- Tullvarukod
- 85469010
- EAN
- 4028177613430
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
- SV Samlingsskenehållare, för samlingsskenor BH: 100x10 mm (frånskiljarlist)
- Dokumentation
- Manual
- Safety instructions