Ändhållare för frånskiljarlist

Art. nr.: SV 9674430

Ändhållaren för fördelarsamlingsskenesystemet fungerar som ett vertikalt stöd för fördelarskenesystemet vid inmatning uppifrån.

Art. nr.:
SV 9674430
Produktbeskrivning
Ändhållaren för frånskiljarlistens fördelarsamlingsskenesystem fungerar som ett vertikalt stöd för fördelarskenesystemet vid inmatning uppifrån.
Material
Duroplastisk polyester
Leveransens omfattning
Inkl. fästvinklar och skruvar
Passar för samlingsskenor
Bredd: 100
Höjd: 10 mm
Poltal
3-polig
4-polig
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
1,679 kg
Bruttovikt
1,72 kg
Tullvarukod
39269097
EAN
4028177613515
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
SV Topphållare, för samlingsskenor BH: 100x10 mm (frånskiljarlist)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Safety instructions