Ändhållaren för fördelarsamlingsskenesystemet fungerar som ett vertikalt stöd för fördelarskenesystemet vid inmatning uppifrån.
- Art. nr.:
- SV 9674436
- Produktbeskrivning
- Ändhållaren för frånskiljarlistens fördelarsamlingsskenesystem fungerar som ett vertikalt stöd för fördelarskenesystemet vid inmatning uppifrån.
- Material
- Duroplastisk polyester
- Leveransens omfattning
- Inkl. fästvinklar och skruvar
- Passar för samlingsskenor
- Bredd: 60
Höjd: 10 mm - Poltal
- 3-polig
- 4-polig
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,459 kg
- Bruttovikt
- 1,48 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177613539
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
- SV Topphållare, för samlingsskenor BH: 60x10 mm (frånskiljarlist)
- Dokumentation
- Manual
- Safety instructions