- Art. nr.:
- SV 9674400
- Produktbeskrivning
- Fördelarsamlingsskenan passar till huvudsamlingsskenesystemen Maxi-PLS och Flat-PLS och monteras i frånskiljarlisten.
- Material
- E-Cu
- Längd
- 1 632,5 mm
- Passar för
- Höjd: = 2.000 mm
- Tvärsnittsarea
- 100 mm x 10 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 14,53 kg
- Bruttovikt
- 14,53 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 14,53
- Tullvarukod
- 74071000
- EAN
- 4028177613744
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
- SV Fördelarsamlingsskenor E-Cu, BH: 100x10 mm L: 1632,5 mm