Fördelarsamlingsskena för frånskiljarlist

Art. nr.: SV 9674408

För montage i frånskiljarlisten, passar till huvudsamlingsskensystemen Maxi-PLS och Flat-PLS.

Art. nr.:
SV 9674408
Produktbeskrivning
Fördelarsamlingsskenan passar till huvudsamlingsskenesystemen Maxi-PLS och Flat-PLS och monteras i frånskiljarlisten.
Material
E-Cu
Längd
1 632,5 mm
Passar för
Höjd: = 2.000 mm
Tvärsnittsarea
80 mm x 10 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
11,7 kg
Bruttovikt
11,8 kg
Kopparandel (kg/st)
11,62
Tullvarukod
74071000
EAN
4028177613775
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
SV Fördelarsamlingsskenor E-Cu, BH: 80x10 mm L: 1632,5 mm
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK