Anslutningsplint fördelarsamlingsskena för frånskiljarlist

Art. nr.: SV 9674488

För borrningsfri anslutning av anslutningsvinkeln till fördelarsamlingsskenesystemet på frånskiljarlisten.

Art. nr.:
SV 9674488
Produktbeskrivning
För borrningsfri anslutning av anslutningsvinkeln till fördelarsamlingsskenesystemet på frånskiljarlisten.
Material
E-Cu
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Passar för samlingsskenor
Bredd: 80, 100 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
1,8 kg
Bruttovikt
1,831 kg
Kopparandel (kg/st)
1,52
Tullvarukod
74198090
EAN
4028177613560
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
SV Anslutningsplint, för fördelarsamlingsskena, för samlingskenor B: 80/100 mm (frånskiljarlist)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj