Anslutningsvinkel

Art. nr.: SV 9674441

För borrningsfri förbindning av Maxi-PLS eller Flat-PLS huvudsamlingsskenesystem med fördelarsamlingsskenesystem i frånskiljarlisten.

Art. nr.:
SV 9674441
Utförande
för takområde/golvområde
Produktbeskrivning
För borrningsfri förbindning av Maxi-PLS eller Flat-PLS huvudsamlingsskenesystem med fördelarsamlingsskenesystem i frånskiljarlisten.
Material
E-Cu
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Passar för användning med samlingsskenor
L1/L2/L3
Passar för samlingsskenesystemet
Maxi-PLS 1600
Maxi-PLS 2000
Passar för
Skåptyp: TS 8
Djup: = 600 mm
Förpackningsenhet
1 sats
Nettovikt
8,208 kg
Bruttovikt
9,12 kg
Kopparandel (kg/st)
9,56
Tullvarukod
74198090
EAN
4028177626874
ECLASS 8.0
27400613
Datablad
Allmän teknisk information