Fördelarsamlingsskena 30 x 10 mm

Art. nr.: SV 9675210

Art. nr.:
SV 9675210
Utförande
För fördelarsamlingsskenesystem bakom apparatutrymmet
Produktbeskrivning
Förberedda för anslutning av T-förbindningssatser.
Material
E-Cu
Längd
1 410 mm
Passar för
Höjd: = 2.000 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
3,76 kg
Bruttovikt
3,8 kg
Kopparandel (kg/st)
3,76
Tullvarukod
74071000
EAN
4028177575929
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivning
SV Fördelarsamlingsskenor E-Cu, BH: 30x10 mm L: 1410 mm
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK