Fördelarsamlingsskena 30 x 10 mm

Art. nr.: SV 9675220

Art. nr.:
SV 9675220
Utförande
För fördelarsamlingsskenesystem i apparatutrymmet (Indoor)
Produktbeskrivning
Förberedda för anslutning av T-förbindningssatser.
Material
E-Cu
Längd
1 810 mm
Passar för
Kan även användas som vertikal samlingsskena för PE/PEN/N.
Passar för
Höjd: = 2.000 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
4,83 kg
Bruttovikt
4,9 kg
Kopparandel (kg/st)
4,83
Tullvarukod
74071000
EAN
4028177575950
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivning
SV Fördelarsamlingsskenor E-Cu, BH: 30x10 mm L: 1810 mm
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK