Fördelarsamlingsskena PLS 1600

Art. nr.: SV 9675232

Art. nr.:
SV 9675232
Utförande
För fördelarsamlingsskenesystem bakom apparatutrymmet
För fördelarsamlingsskenesystem i apparatutrymmet (Indoor)
Produktbeskrivning
Förberedda för anslutning av T-förbindningssatser.
Material
E-Cu
Längd
1 550 mm
Passar för
Kan även användas som vertikal samlingsskena för PE/PEN/N.
Kan även användas som vertikal samlingsskena för PE/PEN/N.
Passar för
Höjd: = 2.200 mm
= 1.800 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
12,51 kg
Bruttovikt
12,51 kg
Kopparandel (kg/st)
12,51
Tullvarukod
74071000
EAN
4028177575981
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivning
SV Fördelarsamlingsskenor E-Cu, L: 1550 mm PLS 1600
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK