Fördelarsamlingsskena PLS 1600

Art. nr.: SV 9675238

Art. nr.:
SV 9675238
Utförande
För fördelarsamlingsskenesystem bakom apparatutrymmet
Produktbeskrivning
Förberedda för anslutning av T-förbindningssatser.
Material
E-Cu
Längd
1 150 mm
Passar för
Höjd: = 1.800 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
9 kg
Bruttovikt
9,15 kg
Kopparandel (kg/st)
9,28
Tullvarukod
74071000
EAN
4028177575998
ECLASS 8.0
27370303