- Art. nr.:
 - SV 3583000
 - Material
 - E-Cu F30
 - Längd
 - 2 400 mm
 - Observera:
 - Individuellt kapningsbar
 - Standarder
 - DIN EN 13 601
 - Tvärsnittsarea
 - 25 mm x 5 mm
 - Dimension
 - Längd: 2.400 mm
 - Förpackningsenhet
 - 6 st.
 - Nettovikt
 - 15,9 kg
 - Bruttovikt
 - 16,16 kg
 - Kopparandel (kg/st)
 - 2,67
 - Tullvarukod
 - 74071000
 - EAN
 - 4028177044807
 - ETIM 9
 - EC001522
 - ETIM 8
 - EC001522
 - ECLASS 8.0
 - 27370303
 - Produktbeskrivning
 - SV Samlingsskenor E-Cu, BH: 25x5 mm L: 2400 mm