- Art. nr.:
- SV 9675321
- Användningsområden
- För förbindning av horisontella Maxi-PLS huvudsamlingsskenesystem med vertikala RiLine fördelarsamlingsskenesystem i modulärt utmatningsfält.
- Leveransens omfattning
- Fastsättningsmaterial
- Passar för
- Djup: = 600 mm
- Passar för samlingsskenor
- Bredd: 30
Höjd: 10, 5 mm - Förpackningsenhet
- 1 sats
- Nettovikt
- 4 kg
- Bruttovikt
- 4,1 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 1,76
- Tullvarukod
- 74198090
- EAN
- 4028177619210
- ECLASS 8.0
- 27400613