- Art. nr.:
- SV 9675140
- Utförande
- Bakom apparatutrymmet
- Produktbeskrivning
- För förbindning av horisontella huvudsamlingsskenesystem och vertikala fördelarsamlingsskenesystem.
- Material
- E-Cu
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Passar för samlingsskenor
- Bredd: 30
Höjd: 10, 5 mm - Förpackningsenhet
- 1 sats
- Nettovikt
- 3 kg
- Bruttovikt
- 3,2 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 2,82
- Tullvarukod
- 74198090
- EAN
- 4028177570207
- ECLASS 8.0
- 27400613