Profilskena

Art. nr.: SV 9676198

Används för fastsättning på det yttre montageplanet på TS skåp och som kabelrangeringsskena.

Art. nr.:
SV 9676198
Produktbeskrivning
Används för fastsättning på det yttre montageplanet på TS skåp och som kabelrangeringsskena.
Material
Stålplåt, förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Passar för
Bredd: = 800 mm
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
1,5 kg
Bruttovikt
1,58 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177574519
ETIM 9
EC000293
ECLASS 8.0
27141143
Produktbeskrivning
SV Profilskenor, för paketeringsstöd, för TS (B: 800 mm
Datablad
Allmän teknisk information