Denna artikel utgår: 15 jan. 2019
- Art. nr.:
- SV 9660220
- Produktbeskrivning
- För fastsättning av kablar och ledningar samt för montage av paketeringsstöd.
- Material
- Stålplåt
- Leveransens omfattning
- 4 C-profilskenor
8 hållare
Fastsättningsmaterial - Passar för
- Skåptyp: TS
SE
Bredd: = 800 mm
Djup: = 800 mm - Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 2,756 kg
- Bruttovikt
- 2,957 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177296466
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Produktbeskrivning
- SV C-profilskenor, L: 800 mm för TS, SE