- Art. nr.:
- SV 9676504
- Produktbeskrivning
- Kan användas som distansstycke.
- Material
- E-Cu
- Diameter
- 40 mm
- Ø hole
- 13 mm
- Höjd
- 20 mm
- Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 0,8 kg
- Bruttovikt
- 0,803 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 0,21
- Tullvarukod
- 74198090
- EAN
- 4028177597020
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
- SV Kopparrullar, H: 20 mm ø 40 mm
- Dokumentation
- Manual