- Art. nr.:
- SV XSE20990517HF
- Material
- Högflexibel Cu-ETP-fläta enligt EN13602, klämmor av förtennad koppar, halogenfritt och dubbelisolerat skåp, driftstemperatur max 105 °C
- Längd
- 330 mm
- Märkspänning:
- 1000 V AC
- Märkström
- 303 A
- Cross-sectior (max.)
- 50 mm²
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Tullvarukod
- 85446010
- Datablad
- Data sheets