Kopparfläta Flexibell

Art. nr.: SV XSE20990534HF

En dubbelisolerad och halogenfri kopparflexibel ledare , ingen kapning, skalning, pressning eller stansning. En komplett anslutning för en snabb och smidig installation. Finns i många olika storlekar och längder som är framtagna för att passa de flesta effektbrytarna (MCCB) på marknaden

Art. nr.:
SV XSE20990534HF
Material
Högflexibel Cu-ETP-fläta enligt EN13602, klämmor av förtennad koppar, halogenfritt och dubbelisolerat skåp, driftstemperatur max 105 °C
Längd
430 mm
Märkspänning:
1000 V AC
Märkström
348 A
Cross-sectior (max.)
70 mm²
Förpackningsenhet
1 st.
Tullvarukod
85446010
Datablad
Data sheets