För förbindning av anslutningsvinkel och en förbindningssats (kan användas 3- och 4-poligt).
- Art. nr.:
- SV 9686865
- Produktbeskrivning
- För förbindning av komponenter som t.ex. anslutningsvinklar och förbindningssats.
- Material
- Rostfritt stål
- Leveransens omfattning
- Inkl. 8 muttrar och 16 brickor
- Dimension
- Gänga: M10
Längd på gänga: 55 mm - Förpackningsenhet
- 8 st.
- Nettovikt
- 0,432 kg
- Bruttovikt
- 0,488 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 1,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73181900
- EAN
- 4028177950252
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
- SV bolt M10 x 55, for connecting components, such as connection bracket and connector kit.
- Dokumentation
- Manual