För förbindning av anslutningsvinkel och en förbindningssats (kan användas 3- och 4-poligt).
- Art. nr.:
- SV 9686870
- Produktbeskrivning
- För förbindning av komponenter som t.ex. anslutningsvinklar och förbindningssats.
- Material
- Rostfritt stål
- Leveransens omfattning
- Inkl. 8 muttrar och 16 brickor
- Dimension
- Gänga: M10
Längd på gänga: 75 mm - Förpackningsenhet
- 8 st.
- Nettovikt
- 0,52 kg
- Bruttovikt
- 0,563 kg
- Tullvarukod
- 73181900
- EAN
- 4028177981485
- ETIM 9
- EC003861
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
- SV skruv M10 x 75 mm
- Dokumentation
- Manual