Skruv för kopplingskomponenter

Art. nr.: SV 9686885

För förbindning av anslutningsvinkel och en förbindningssats (kan användas 3- och 4-poligt).

Art. nr.:
SV 9686885
Produktbeskrivning
För förbindning av komponenter som t.ex. anslutningsvinklar och förbindningssats.
Material
Rostfritt stål
Leveransens omfattning
Inkl. 8 muttrar och 16 brickor
Dimension
Gänga: M10
Längd på gänga: 85 mm
Förpackningsenhet
8 st.
Nettovikt
0,48 kg
Bruttovikt
0,605 kg
Tullvarukod
73181900
EAN
4028177981478
ETIM 9
EC003861
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
SV skruv M10 x 85 mm
Dokumentation
Manual
Datablad
Allmän teknisk information