Vinkelförbindningssats

Art. nr.: SV 9675887

För förbindning av horisontella Flat-PLS samlingsskenesystem i det bakre området med vertikala Flat-PLS samlingsskenesystem.

Art. nr.:
SV 9675887
Användningsområden
För förbindning av horisontella Flat-PLS samlingsskenesystem i det bakre området med vertikala Flat-PLS samlingsskenesystem.
For number of bars per conductor
3
4
Passar för användning med samlingsskenor
N
Passar för samlingsskenesystemet
Flat-PLS 60
Passar för
Djup: = 600 mm
Passar för samlingsskenor
Bredd: 40, 50, 60
Höjd: 10 mm
Förpackningsenhet
1 sats
Kopparandel (kg/st)
10,44
Tullvarukod
74198090
EAN
4028177626409
ECLASS 8.0
27400613
Datablad
Allmän teknisk information