För stöd av förbindningssatserna upptill/nedtill för öppna effektbrytare (ACB).
- Art. nr.:
- SV 9660205
- Produktbeskrivning
- För stöd av förbindningssatserna upptill eller nedtill för öppna effektbrytare (ACB).
- Material
- Stabilisator: Glasfiberförstärkt polyester
Fästvinkel: Stålplåt - Leveransens omfattning
- 4 stabilisatorer, plast
2 fästvinklar
Inkl. fastsättningsmaterial - Observera:
- Hållarvinklarna som medföljer i leveransen är endast anpassade för användning i TS skåp
- Vid användning av fästsatser i VX skåp behövs även hållarvinkel 9686.495
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 4,84 kg
- Bruttovikt
- 5,12 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 17,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 39162000
- EAN
- 4028177709379
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
- SV Support set (stabiliser), for connection kit
- Dokumentation
- Manual
- Safety instructions