Petskydd till avgångsfält med NH-säkringslastfrånskiljarlister.
- Art. nr.:
- SV 9674960
- Produktbeskrivning
- Petskydd (IP 2X) på avgångsfält med NH-säkringslastbrytarlister och Maxi-PLS/Flat-PLS-samlingsskenesystem i apparatskåpets bakre område.
- Material
- Stålplåt, 1,5 mm
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Täcksats, 2-delad (upptill)
Täcksats, 2-delad (nedtill)
Inkl. fastsättningsmaterial - Usable width for Maxi-PLS
- 500 mm
- Usable width for Flat-PLS
- 300 mm
- Observera:
- Den angivna inbyggnadsbredden för Maxi-PLS gäller endast i kombination med de överbyggbara samlingsskenehållarna 9649.160/9659.160
- Passar för
- Skåptyp: TS
Bredd: = 600 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 4,26 kg
- Bruttovikt
- 5,06 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177701571
- ETIM 9
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Produktbeskrivning
- SV Beröringsskydd, för frånskiljarlist, för TS (B: 600 mm
- Dokumentation
- Manual