Denna artikel utgår: 30 jan. 2021
- Art. nr.:
- SV 9674905
- Produktbeskrivning
- För övertäckning av oanvända utrymmen på NH-säkringslastfrånskiljarlister.
- Material
- Stålplåt, 1,5 mm
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- 2 täckvinklar
Inkl. fastsättningsmaterial - Dimension
- Bredd: 50 mm
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 1,8 kg
- Bruttovikt
- 2,8 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177701540
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
- SV Täckplatta, BH: 50x685 mm
- Dokumentation
- Manual