Täckplatta ventilerad

Art. nr.: SV 9674990

För övertäckning av spänningsförande delar och uppfyllande av den invändiga kapslingsklassen IP 2X och IP XXB i lågspännings- eller styrutrustning.

Art. nr.:
SV 9674990
Produktbeskrivning
För övertäckning av spänningsförande delar och uppfyllande av den invändiga kapslingsklassen IP 2X och IP XXB i lågspännings- eller styrutrustning. Integrerade ventilationsöppningar möjliggör konvektion inom en anläggning.
Material
PVC
Dimension
Bredd: 1.200 mm
Höjd: 800 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
3,7 kg
Bruttovikt
4,2 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177806375
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
SV Täckplåt, ventilerad, BH: 1200x800 mm
Datablad
Data sheets