För övertäckning av oanvända utrymmen på NH-säkringslastfrånskiljarlister.
- Art. nr.:
- SV 9684990
- Produktbeskrivning
- För övertäckning av oanvända utrymmen på NH-säkringslastfrånskiljarlister.
- Material
- Stålplåt, 1,5 mm
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- 2 täckplåtar
2 täckvinklar
Inkl. fastsättningsmaterial - Dimension
- Bredd: 50 mm
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 1,72 kg
- Bruttovikt
- 1,762 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 6,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177936805
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
- SV blanking cover for VX, width 50 mm, version 2b
- Dokumentation
- Manual