Petskydd till avgångsfält med NH-säkringslastfrånskiljarlister.
- Art. nr.:
- SV 9684960
- Produktbeskrivning
- Petskydd (IP 2X) på avgångsfält med NH-säkringslastbrytarlister och samlingsskenesystem i apparatskåpets bakre område.
- Material
- Stålplåt, 1,5 mm
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- 4 täckskydd (på vänster/höger sida)
2 täckskydd (upptill/nedtill)
Inkl. fastsättningsmaterial - Usable width for Flat-PLS
- 400 mm
- Observera:
- Den angivna inbyggnadsbredden vid användning av beröringsskyddet gäller endast vid användning av samlingsskenehållarna 9686.060/9686.070
- Passar för
- Skåptyp: TS
Bredd: = 600 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 5,2 kg
- Bruttovikt
- 6 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 22,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177936829
- ETIM 9
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Produktbeskrivning
- SV Contact hazard protection cover, plate Form 2b (fuse-switch disconnector, section), for VX (W: 600 mm)
- Dokumentation
- Manual