Beröringsskydd för apparatskåp med NH-säkringslastfrånskiljarlister

Art. nr.: SV 9684980

Petskydd till avgångsfält med NH-säkringslastfrånskiljarlister.

Art. nr.:
SV 9684980
Produktbeskrivning
Petskydd (IP 2X) på avgångsfält med NH-säkringslastbrytarlister och samlingsskenesystem i apparatskåpets bakre område.
Material
Stålplåt, 1,5 mm
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
4 täckskydd (på vänster/höger sida)
2 täckskydd (upptill/nedtill)
Inkl. fastsättningsmaterial
Usable width for Flat-PLS
600 mm
Observera:
Den angivna inbyggnadsbredden vid användning av beröringsskyddet gäller endast vid användning av samlingsskenehållarna 9686.060/9686.070
Passar för
Skåptyp: TS
Bredd: = 800 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
5,84 kg
Bruttovikt
6,74 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
25,7 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177936812
ETIM 9
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
Produktbeskrivning
SV Contact hazard protection cover, plate Form 2b (fuse-switch disconnector, section), for VX (W: 800 mm)
Dokumentation
Manual