Kablagesystem för Ri4Power med invändig uppdelning
- Art. nr.:
- SV 9683738
- Produktbeskrivning
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- 1 kablageplåt, 3-delad
Inkl. fastsättningsmaterial - Observera:
- Funktionsrumindelning med instansade perforeringar kan användas för att montera en kabelkanal för vertikal kabeldragning.
- Passar för
- Bredd: = 1.000 mm
= 1.200 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 2,74 kg
- Bruttovikt
- 3,12 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 11,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 83024200
- EAN
- 4028177937567
- ETIM 9
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Produktbeskrivning
- SV Wiring trim panel, 3-part, for VX (W: 1000/1200 mm)
- Dokumentation
- Manual