Kontaktdel

Art. nr.: SV 9650181

För kontaktering av anslutningsvinkel på Maxi-PLS samlingsskenor.

Art. nr.:
SV 9650181
Användningsområden
För kontaktering av anslutningsvinkel på Maxi-PLS samlingsskenor
Material
E-Cu
Leveransens omfattning
Kontaktdel
Profildel
Inkl. fastsättningsmaterial
Passar för samlingsskenor
Maxi-PLS 3200
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
1,1 kg
Bruttovikt
1,124 kg
Kopparandel (kg/st)
1,08
Tullvarukod
74198090
EAN
4028177643031
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
SV Kontaktdel E-Cu, BH: 100x20 mm (Maxi-PLS 3200)
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Safety instructions