För anslutning av rundledare.
- Art. nr.:
- SV 9640325
- Produktbeskrivning
- För anslutning av rundledare.
- Material
- Anslutningsklämma: Mässing, förtennad
Anslutningsbult: Stål, förzinkad
Profildel: Kopparlegering - Leveransens omfattning
- Anslutningsklämma
Anslutningsbultar
Profildel
Inkl. fastsättningsmaterial - Passar för samlingsskenor
- Maxi-PLS 45 S/45
- Anslutning av rundledare
- 95 ‐ 300 mm²
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,38 kg
- Bruttovikt
- 0,4 kg
- Tullvarukod
- 85369010
- EAN
- 4028177562028
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Produktbeskrivning
- SV Anslutningsklämm r, för anslutning av rundledare 95-300 mm, (Maxi-PLS 1600/2000)
- Dokumentation
- Manual
- Quick guide
- Safety instructions