För anslutning av laminerade flatkopparskenor.
- Art. nr.:
- SV 9650330
- Produktbeskrivning
- För anslutning av laminerade flatkopparskenor.
- Material
- Anslutningsplåt: E-Cu
Tryckstycke: Rostfritt stål - Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Passar för samlingsskenor
- Maxi-PLS 60
- Klämutrymme för laminerade kopparskenor (B x H)
- 32 x 20 mm
- Förpackningsenhet
- 3 st.
- Nettovikt
- 1,029 kg
- Bruttovikt
- 1,237 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 0,13
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177239517
- ETIM 9
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- Produktbeskrivning
- SV Anslutningsplattor, spännområde BH: 32x20 mm (Maxi-PLS 3200)
- Dokumentation
- Manual
- Safety instructions