Anslutningsbultar för Maxi-PLS

Art. nr.: SV 9650380

För anslutning av kablar med kabelskor.

Art. nr.:
SV 9650380
Produktbeskrivning
För anslutning av kablar med kabelskor.
Material
Anslutningsbult: Stål, förzinkad
Profildel: Kopparlegering
Leveransens omfattning
Anslutningsbultar
Profildelar
Inkl. fastsättningsmaterial
Passar för samlingsskenor
Maxi-PLS 60
Dimension
Gänga: M16
Längd på gänga: 32 mm
Förpackningsenhet
3 st.
Nettovikt
0,393 kg
Bruttovikt
0,475 kg
Tullvarukod
73181535
EAN
4028177239555
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
Produktbeskrivning
SV Anslutningsbultar, M16, L: 32 mm (Maxi-PLS 3200)
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Dokumentation
Manual
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj