För inskjutning från sidan i Maxi-PLS samlingsskeneprofil.
- Art. nr.:
- SV 9650980
- Produktbeskrivning
- För fastsättning av flatkopparskenor och anslutningskomponenter på Maxi-PLS samlingsskenor. För inskjutning i samlingsskeneprofilen från sidan och fastsättning av gängbultar.
- Material
- Profildel: Kopparlegering
- Längd
- 25 mm
- Passar för samlingsskenor
- Maxi-PLS 60
- Dimension
- Gänga: M10
- Förpackningsenhet
- 15 st.
- Nettovikt
- 0,585 kg
- Bruttovikt
- 0,596 kg
- Tullvarukod
- 74198090
- EAN
- 4028177239722
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
- SV Profildelar, M10, L: 25 mm för Maxi-PLS samlingsskenor, (Maxi-PLS 3200)
- Dokumentation
- Manual