Pinnbultar för spårmuttrar och glidmuttrar

Art. nr.: SV 9676973

För fastsättning av anslutningskomponenterna som t.ex. kabelskor.

Art. nr.:
SV 9676973
Produktbeskrivning
För individuella anslutningsmöjligheter.
Material
Stål
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Passar för samlingsskenor
Maxi-PLS 45 S/45
Maxi-PLS 60
Dimension
Gänga: M10
Längd på gänga: 55 mm
Förpackningsenhet
8 st.
Nettovikt
0,328 kg
Bruttovikt
0,337 kg
Tullvarukod
73181535
EAN
4028177606982
ETIM 9
EC002349
ECLASS 8.0
23110302
Produktbeskrivning
SV Pinnbultar, M10, L: 55 mm
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Dokumentation
Manual