För fastsättning av anslutningskomponenterna som t.ex. kabelskor.
- Art. nr.:
- SV 9676987
- Produktbeskrivning
- För individuella anslutningsmöjligheter.
- Material
- Stål
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Passar för samlingsskenor
- Maxi-PLS 60
- Dimension
- Gänga: M12
Längd på gänga: 80 mm - Förpackningsenhet
- 8 st.
- Nettovikt
- 0,6 kg
- Bruttovikt
- 0,645 kg
- Tullvarukod
- 73181535
- EAN
- 4028177606951
- ETIM 9
- EC002349
- ECLASS 8.0
- 23110302
- Produktbeskrivning
- SV Pinnbultar, M12, L: 80 mm
- Dokumentation
- Manual